8-48mm Brennweite, 6X manuelles Zoomobjektiv

#53-152

×
Produkt #53-152 Lagernd
×
- +
€535,00
Stk. 1+
€535,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
984 - 168
Länge (mm):
97.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
44.6° - 8.0°
Filtergewinde:
M49.0 x 0.75
Max. Durchmesser (mm):
51.00
Gewicht (g):
305.00
Zoombereich:
6:1
Typ:
Zoom Lens, Macro
Brennweite BW (mm):
8.00 - 48
Max. Sensorgröße:
1/2"
Arbeitsabstand (mm):
1,200 - ∞
Mount:
C-Mount
Blende (f/#):
f/1.2 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Manuelle Fokus- , Zoom- & Iris-Einstellung
  • C-Mount
  • Feststellbare Einstellringe

Die manuellen Zoomobjektive haben eine manuelle Einstellung der Brennweite (Zoom) sowie der Blende und des Fokus. Zoomobjektive decken den Brennweitenbereich von mehreren Festbrennweitenobjektiven ab. Die manuellen Zoomobjektive sollten eingesetzt werden, wenn ein variables Bildfeld benötigt wird. Ideale Anwendungen sind unter anderem Inspektion, Maschinenbildgebung und Robotertechnik.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.