This mount has the stability of the standard boom stand, but with the ultra-smooth movement of a ball bearing slide. Great for inspection applications where magnification and the ability to move across a specimen is important. Easy adjusting arm supports up to 22 pounds.
Unsere Stative wurden für die schwierigsten Anforderungen in der Bildgebung entwickelt und bieten außergewöhnliche Stabilität, Beweglichkeit und Vielseitigkeit. Es werden drei verschiedene Ausführungen angeboten: Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm. Jede Ausführung kann für schwere Kamera-Objektiv-Kombinationen oder für Mikroskope mit hoher Vergrößerung, bei denen Vibrationen die Arbeit beeinträchtigen können, verwendet werden. Die Stative eignen sich besonders für Inspektionsanlagen, wenn das Abbildungssystem oder Mikroskop bewegt werden muss. In Verbindung mit unseren Montageadaptern für Stative, sind diese Stative kompatibel mit jedem ¼-20-Gewinde.