TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount Ringhalterung, 30 mm, M6 Gewindebohrung

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975

S-Mount 16mm Mount with ¼-20 Tapped Hole, #63-975 S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976
×
Produkt #63-977 Lagernd
×
- +
€95,80
Stk. 1-4
€95,80
Stk. 5+
€84,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Dicke (mm):
12.70
Aufbau:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Außendurchmesser (mm):
48.0
Entfernung Auflagefläche zu Mitte (mm):
21.75
Gewindeart:
C-Mount
Innendurchmesser (mm):
30.0
Funktion:
Post Mounting Adapter
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ermöglichen die Befestigung von C-, S- und T-Mount Tubus-Systemen
  • Aufbau über ¼-20 oder M6
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringhalterungen besitzen einen Schraubverschluss und sind für Tuben und Zylinder mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser geeignet. Die Ringhalterungen sind unten abgeflacht und entweder mit ¼-20 oder M6 Gewinde zur einfachen Befestigung auf Stangen erhältlich. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringhalterungen sind ideal für die schnelle Integration von C-, S- oder T-Mount Tubus-Systemen in Laboraufbauten geeignet. Das schwarz eloxierte Aluminium reduziert die Reflexionen im System.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.