TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Zylinder mit Irisblende

×
Produkt #03-623 3-4 Tage
×
- +
€197,00
Stk. 1-4
€197,00
Stk. 5+
€173,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Tubuslänge (mm):
12.0
Gesamtlänge (mm):
16.0
Außendurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount
Freie Apertur CA (mm):
0.0 - 10.0
Funktion:
Iris Diaphragm

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
  • Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
  • Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Irisblenden bieten eine präzise Lichtkontrolle in einem System. Die Blenden haben ein Innen- und ein Außengewinde und können in jedem C-, S- oder T-Mount System eingebaut werden. Die C-Mount Version kann über eine Verstellring, die S-Mount Version über einen 4 mm Hebel und die T-Mount Version über einen 5 mm Hebel eingestellt werden. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Irisblenden fügen jeweils 12 mm, 12 mm und 18 mm Länge zur Systemlänge hinzu. Sie sind ideal zur Einstellung der Blendenzahl, des Feldblendendurchmessers und der durchgelassenen Energiemenge eines C-, S- oder T-Mount Systems geeignet.

Bitte beachten Sie: Die Blendenebene befindet sich 15 mm, 8 mm und 12 mm von der Kante mit Innengewinde entfernt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.