TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount, BNC Faseradapter

C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734

×
Produkt #58-734 3-4 Tage
×
- +
€89,50
Stk. 1-4
€89,50
Stk. 5+
€79,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Diode Mount
Tubuslänge (mm):
16.5
Gesamtlänge (mm):
20.5
Außendurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount
Freie Apertur CA (mm):
20.0
Innendurchmesser (mm):
25.1
Funktion:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
With BNC Connector

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C- und S-Mount-Gewinde sorgen für einfache Integration
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Für übliche Laser- und Fotodioden

TECHSPEC® Diodenhalterungen mit C- und S-Mount können für die einfache Integration von Dioden in C- und S-Mount-Systeme verwendet werden. Die Dioden können in beide Richtungen ausgerichtet werden, um einen einfachen Zugang zu Drähten und Steckern zu ermöglichen. TECHSPEC Diodenhalterungen mit C- und S-Mount haben ein flaches Gehäuse, um die Systemlänge zu minimieren und den Abstand zwischen der Diode und anderen Systemkomponenten zu verringern. Kompatible Diodengehäuse sind TO-18/TO-46, TO-5, TO-8, BNC-Stecker und Dioden mit 5,6 oder 9 mm Durchmesser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.