Sphärometerset

×
Produkt #53-859 3-4 Tage
×
- +
€434,00
Stk. 1+
€434,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Messung konvexer und konkaver Radien
  • Einfache Bedienung
  • Genormte Teile zur Kalibrierung inkl.

Das Sphärometerset beinhaltet sechs Messköpfe für Oberflächenradien von 2,5 mm bis 1000 mm. Der kleinste Probendurchmesser, der getestet werden kann, ist 4 mm für konvexe und 8 mm für konkave Oberflächen. Sieben genormte Teile sind inklusive: zwei Sphären (Radius 3 mm und 5 mm), fünf Platten (Radius zwischen 10 mm und plan für konvexe und -10 mm und -200 mm für konkave Flächen). Der Radius des Sphärometers ist abhängig von der Größe des benutzten Messkopfes und der Messuhranzeige. Tabellen zur schnellen Bestimmung des Radius werden mitgeliefert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.