Fester Standardmontageadapter mit ¼-20

Standard Fixed 1/4-20 Mounting Plate, #54-122

×
Produkt #54-122 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€202,95
Stk. 1+
€202,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Mounting Adapter
Gewinde:
¼-20
Größe (mm):
71.12 L x 50.8 W x 11.43 T
Größe (Zoll):
2.8 L x 2.0 W x 0.45 T

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Standardversion und verstellbare Version erhältlich
  • ¼-20-Befestigung
  • Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie

Diese Adapter können verwendet werden, um Kameras, Objektive, Mikroskope und Beleuchtungen zu befestigen. Die Komponenten können einfach mit einer ¼-20-Feststellschraube befestigt werden. 2,8" L x 2,0" B x 0,45" T.

Die verstellbare Version des Adapters hat die gleiche ¼-20-Feststellschraube, aber eine zusätzliche Zahnstangenbewegung zur Höhenverstellung mit 2" Verstellweg. 3,8" L x 2,52" B x 1,5" T.

Adapter #54-124 ermöglicht die Befestigung an ¾"-Stangen. Verkippbar. Dies wird für die Halterung von unseren Ringhalter mit 68 mm (#39-357) und 50 mm (#03-609) Durchmesser und von unseren ¼-20-Zahnstangentrieben benötigt. Adapter ist 7" lang. Stange ist 4" lang x 0,75" Außendurchmesser.

Kann in Verbindung mit folgenden Stativen verwendet werden: Stativ mit Gelenkarm, Standardstativ und Stativ mit Kugellager.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.