TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

T-Mount Okularhalterung, 23 mm Durchmesser

×
Produkt #52-302 3-4 Tage
×
- +
€38,50
Stk. 1+
€38,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
28.45
Typ:
Eyepiece Mount
Tubuslänge (mm):
25.0
Innendurchmesser (mm):
23.3
Außendurchmesser (mm):
48.0
Optiktyp:
Eyepiece
Funktion:
Optic Mount (Fixed)
Innendurchmesser (Inch):
1.25
Gewindeart:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Integration von Okularen in C- und T-Mount Systeme
  • C- und T-Mount Außengewinde
  • Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C- und T-Mount Okularhalterungen werden verwendet, um Mikroskop- oder Fernglas-Okulare in C- und T-Mount Systeme zu integrieren. Die Okulare werden in den Innenraum der Halterungen gesetzt und mit einer Feststellschraube befestigt. Die Halterungen #03-628 und #53-302 sind für Mikroskop-Okulare mit DIN-Standard (23 mm Durchmesser) geeignet, während #52-303 passend für Fernglas-Okulare nach amerikanischem Standard (1,25“/31,7 mm Durchm.) ist. Eine schwarz eloxierte Oberfläche erhöht die Lebensdauer dieser Adapter und reduziert gleichzeitig Streulicht und Reflexionen innerhalb des Systems. TECHSPEC C- und T-Mount Okularhalterungen sind ideal für die vielseitige Integration von Mikroskop- und Fernglas-Okularen in digitale Kamerasysteme. Die Halterungen #53-302 und #53-303 haben sowohl T-Mount Innen- als auch Außengewinde, die Halterung #03-628 hat nur ein C-Mount Außengewinde.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.