Objektive mit variabler Vergrößerung

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Infinigage™ C-Mount Objektive Infinigage™ C-Mount Objektive
  • Akkurate Messungen für jedes Bildfeld
  • Infinigage™ ist ideal für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen
  • 7 Zwischenringe ermöglichen eine Vielzahl von Vergrößerungen
  • UV-Modell erhältlich
InfiniMite™ Videolinsen InfiniMite™ Videolinsen
  • Drei Vergrößerungsbereiche
  • Arbeitsabstand von 25 mm bis unendlich
  • Doppelte Vergrößerung mit optionalem LDL Verdopplungstubus
InfiniProbe™ Videomikroskop InfiniProbe™ Videomikroskop
  • Verfügbar als Standard- und 90°-Version
  • Fokussierbar von unendlich bis 32, 28, 24 und 18mm je nach Modell
  • Max. Sensorgröße 2/3"
  • Vergrößerungen von 2,5X bis 8,0X
  • C-Mount
InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung InfiniProbe™ MS-Objektiv mit variabler Vergrößerung
  • Vergrößerung 0 - 4X, Arbeitsabstände von unendlich bis 16 mm
  • C-Mount, geeignet für Sensoren bis 1"
  • Hohe Auflösung und geringe Verzeichnung
  • Gleiche Eigenschaften wie das InfiniProbe TS-160 Macro
InfiniProbe™ TS-160 universelles Makro-/Mikro-System InfiniProbe™ TS-160 universelles Makro-/Mikro-System
  • Hohe Auflösung für Sensoren bis 35 mm
  • Konfigurationen für 0,5X - 4X Makro- und 0,5X - 16X Mikroaufnahmen
  • Interne Fokussierung von 18 mm bis unendlich
Infiniprobe™ UV Videomikroskop Infiniprobe™ UV Videomikroskop
  • Verfügbar als Standard- (S-80/32) und 90°-Version (N-80/32)
  • Vergrößerungen von 0X bis 8,0X
  • Max. Sensorgröße ⅔"
  • C-Mount
  • Keine Adapter nötig
Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände Infinity K2 DistaMax™ Objektiv für große Abstände
Top Seller
  • Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
  • 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
  • CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
  • Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
  • Fokussierbar von unendlich bis 54 mm
K1 CentriMax&trade; Videomikroskop für große Abstände mit CentriTel<sup>®</sup> K1 CentriMax™ Videomikroskop für große Abstände mit CentriTel®
  • CentriTel®-Fokussierung sorgt für konstante Vergrößerungen
  • Mit MX-Objektiven fokussierbar von 3000 mm bis 60 mm
  • Kann mit unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven eingesetzt werden
  • Koaxiale Beleuchtung (optional) für Spiegelobjektive
KC VideoMax&trade; Objektiv für große Abstände KC VideoMax™ Objektiv für große Abstände
  • Tele-, Makro- oder Mikroskopeinstellung
  • Fokussierbar von unendlich bis 63 mm (mit IF Objektiv)
  • Zusatzobjektive verfügbar für kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände
KX InfiniMax&trade; Objektiv für große Abstände KX InfiniMax™ Objektiv für große Abstände
  • Manuelle Blende
  • Objektive von 0,58X bis 2,9X
  • Klemme hat ¼-20-Durchbohrung
  • Optionale LDL-Verstärker bieten mehr Vergrößerungsmöglichkeiten
  • Starke Vergrößerung / große Apertur für Anwendungen bei denen Telezentrie nicht ausreicht
  • ConstantMag™ System
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Motorisierte Objektive mit variabler Brennweite der LensConnect-Serie von Computar Neu
  • Fokus-, Blenden- und Zoomeinstellung über USB-Schnittstelle
  • 5 Megapixel, 1/1,8“, CS-Mount oder 12 Megapixel, 1,1", C-Mount
  • Variable Brennweite 4-10 mm, 9-50 mm oder 16-96 mm 
  • Versionen mit Festbrennweite verfügbar
Telezentrische und nicht-telezentrische VariMagTL<sup>®</sup> Objektive Telezentrische und nicht-telezentrische VariMagTL® Objektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung
  • Für Sensoren mit bis zu 5 Megapixeln und 3,45 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,15X bis 3X

Objektive mit veränderlicher Vergrößerung werden eingesetzt, wenn eine einstellbare Bildvergrößerung für Bildverarbeitungsanwendungen benötigt wird, beispielsweise in der Mikroskopie oder der Fertigungsautomatisierung. Objektive mit variabler Vergrößerung sind Bildverarbeitungskomponenten zur Integration in Bildverarbeitungssystemen, bei denen die Bildvergrößerung einstellbar sein muss. Bei Objektiven mit variabler Vergrößerung müssen die Objektive bei einer Änderung der Vergrößerung manuell neu scharf eingestellt werden. Dadurch kann das Bildverarbeitungssystem genau für die gewünschte Vergrößerung optimiert werden.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von Objektiven mit variabler Vergrößerung für viele Bildverarbeitungsanforderungen mit den unterschiedlichsten Vergrößerungen. Durch die manuelle Scharfstellung lassen sich Objektive mit variabler Vergrößerung genauer justieren; dadurch eignen sie sich ideal für viele Anwendungen, die keine automatische Verstellung der Vergrößerung benötigen. Objektive mit variabler Vergrößerung sind zudem kostengünstige Alternativen zu anderen Objektiven mit automatischer Nachfokussierung. Objektive mit variabler Vergrößerung sind zur Integration in eine Vielzahl von Bildgebungs- oder Mikroskopiesystemen erhältlich. Diese Objektive sind auch zur Integration in Mikroskopobjektive erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.