K2 Objektiv NWE (Near- Wide-Extreme)

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company
#87-428: K2 Near-Wide-Extreme Objective NWE

#87-428: K2 Near-Wide-Extreme Objective NWE

×
Produkt #87-428 3-4 Tage
×
- +
€810,00
Stk. 1+
€810,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
53.00
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
53.3 - 10.7
Max. Durchmesser (mm):
58.0
Numerische Apertur NA:
0.006 - 0.028
Typ:
Lens Accessory
Vergrößerung PMAG:
0.12X - 0.6X
Arbeitsabstand (mm):
675 - 3,000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
  • 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
  • CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
  • Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
  • Fokussierbar von unendlich bis 54 mm

Das K2 DistaMax™, der anerkannte Standard unter den Mikroskopen für große Abstände, umfasst jetzt ein zum Patent angemeldetes IVS-Fokussystem, wodurch der Spitzenreiter noch weiter verbessert wurde, und das K2 DistaMax™ noch leichter zu bedienen ist, als die Vorgängermodelle. Für die Grundkonfiguration des K2 DistaMax™ wählen Sie einfach ein Objektiv und einen Kameraadapter zusätzlich zum Hauptkörper. Das K2 DistaMax™ bietet eine hohe Vergrößerung und dynamische Arbeitsabstandsbereiche, wobei alle Sensorformate bis 35 mm (43 mm Bildkreis) abgedeckt werden. Das K2 DistaMax™ mit einem Anschluss verfügt über eine manuelle Blende zur Lichtmengen- und Schärfentieferegulierung. Das Dual-Port-Paket mit zwei Anschlüssen umfasst einen rechtwinkligen Spiegel zum Umschalten zwischen den Anschlüssen (keine simultane Betrachtung durch beide Anschlüsse möglich), zusätzlich zu den Teilen des Single-Port-Pakets. Das K2 DistaMax™ ist ideal für viele Anwendungen von der Fernüberwachung einer Vakuumkammer bis zur Prozesskontrolle in Echtzeit.

Mit dem NWE-Objektiv kann von Unendlich bis 675 mm fokussiert werden. Das NWE, möglicherweise das vielseitigste K2 DistaMax™ Objektiv, kann auch mit der Mikroskopobjektiv-Adapterplatte und anderem Zubehör verwendet werden. Alle Objektive können per Schwalbenschwanz befestigt werden. In Kombination mit dem NWE-Objektiv, der Mikroskopobjektiv-Adapterplatte und dem Objektivadapter können am K2 DistaMax™ unendlich korrigierte Mikroskopobjektive befestigt werden, sogar wenn eine koaxiale Beleuchtung verwendet wird, wodurch es zu einem leistungsstarken direkten Koaxial-System wird. Um die CentriTel® Funktion für alle Formate zu nutzen, muss einfach die CentriTel® Fokussiereinheit angefügt werden, #87-430. Bei Verwendung von Okularen (nicht im Lieferumfang inbegriffen) wird der Adapter #58-796 benötigt.

Technische Informationen

K2 Video Microscope System Components
Description Stock No.
Main Body One Required Video Lens - K2 Single Port #87-426
Video Lens - K2 Dual Port #87-427
Mount Adapter One Required C-Mount Camera Adapter #88-956
Nikon F-Mount Camera Adapter #42-835
62mm Eyepiece Tube (for viewing) #58-796
Amplifiers Optional CF Tube (1.66x) #65-041
DL Doubler Tube (2X Video) #39-686
Lockable Doubler Tube (2X Video) #57-714
NTX Tube 2X (Large Format) #86-892
Components Optional 10X Kellner Eyepiece #37-692
Centritel™ Focuser #87-430
Mounting Bar #86-888
Objective/ Objective Adapter One Required Near-Wide-Extreme Range
K2 Objective NWE #87-428
Standard Range
K2 Objective STD #39-339
Close-Focus Range
K2 Objective CF-1 #39-340
K2 Objective CF-1/B #57-721
K2 Objective CF-2 #39-341
K2 Objective CF-3 #39-342
K2 Objective CF-4 #52-829
High-Power Micro Range
K2 Microscope Adapter Disc #87-429
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) #53-787
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) #54-589
Olympus UIS Objective Adapter (RMS) #53-786

 

K2 Objective Options (Main Body Required)
  NWE* STD CF-1 CF-1/B CF-2 CF-3 CF-4
Primary Magnification 0.12X - 0.6X 1.1X - 0.34X 1.28X - 0.61X 1.4X - 0.8X 2.67X - 1.52X 3.56X - 2.29X 6.1X - 4.57X
Field of View (½" sensor) (mm) 53.3 - 10.7 6.74 - 20.5 5.0 - 12.2 4.6 - 9.0 2.8 - 4.7 2.1 - 3.1 1.2 - 1.5
Numerical Aperture 0.006 - 0.028 0.051 - 0.02 0.088 - 0.036 0.083 - 0.049 0.136 - 0.099 0.2 - 0.156 0.204 - 0.172
Working Distance (mm) 675 - 3000 370 - 946 215 - 530 228 - 388 140 - 192 95 - 122 54 - 64
Size (Dia. x L) (mm) 58 x 53 58 x 53 58 x 65 58 x 53 58 x 41 58 x 68 48 x 54.7

*NWE Objective will focus to infinity.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.