NTX Tubus (2X)

#86-892: NTX Tube (2X)

#86-892: NTX Tube (2X)

×
Produkt #86-892 3-4 Tage
×
- +
€520,00
Stk. 1+
€520,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • CentriTel®-Fokussierung sorgt für konstante Vergrößerungen
  • Mit MX-Objektiven fokussierbar von 3000 mm bis 60 mm
  • Kann mit unendlich korrigierten Mikroskopobjektiven eingesetzt werden
  • Koaxiale Beleuchtung (optional) für Spiegelobjektive

Das CentriMax™ kann bei Verwendung eines MX-Objektives aktiv zwischen 3000 mm und 60 mm fokussiert werden, ohne dass sich die Vergrößerung ändert. Nachdem einmal ein Arbeitsabstand gewählt wurde, erlaubt die patentierte Innenfokussierung die Fokussierung auf Objekte, ohne dass die Vergrößerung verändert wird. Im Gegensatz zum InfiniMax™ braucht das CentriMax™ also nicht verschoben werden, um die Vergrößerung beim Nachfokussieren beizubehalten, da die CentriTel®-Innenfokussierung im CentriMax™ für die Einhaltung einer stabilen Vergrößerung während der Fokussierung sorgt. Das CentriMax™ ist ideal für z-Schnittdarstellungen und Messungen von einer festen Position aus. Dieses Objektiv verfügt über eine variable Blende zur Einstellung der Schärfentiefe, ohne die CenrtriTel®-Eigenschaften zu beeinflussen. Als Zubehör gibt es Zusatzadapter (transmittierend und koaxial) für die Verwendung von unendlich korrigierten Objektiven von Achrovid™, Mitutoyo, Edmund Optics, Olympus oder Nikon.

 

Technische Informationen

 
Objective Working Distance Magnification Field of View, FOV
MX-LR (#86-894) 3000mm 0.11X 7.0mm
1330mm 0.25X 8.1mm
530mm 0.58X 14.0mm
MX-1 (#56-014) 310mm 0.96X 7.0mm
400mm 0.83X 8.1mm
690mm 0.48X 14.0mm
MX-2 (#56-015) 240mm 1.22X 5.5mm
295mm 1.12X 6.0mm
425mm 0.74X 9.0mm
MX-3 (#56-016) 175mm 1.76X 3.8mm
218mm 1.49X 4.5mm
273mm 1.12X 6.0mm
MX-4 (#56-017) 165mm 1.91X 3.5mm
190mm 1.68X 4.0mm
238mm 1.34X 5.0mm
MX-5 (#56-018) 130mm 2.23X 3.0mm
145mm 2.09X 3.2mm
175mm 1.68X 4.0mm
MX-6 (#56-019) 60mm 4.47X 1.5mm
65mm 4.47X 1.5mm
70mm 4.19X 1.6mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.