6,5X koaxiales Zoomobjektiv, 0,37X-2,23X Vergrößerung

6.0X Coaxial Zoom Lens, 0.37X - 2.23X Range, #83-895

×
Produkt #83-895 3-4 Tage
×
- +
€2.355,00
Stk. 1+
€2.355,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
17.3 - 2.9mm
Numerische Apertur NA:
0.04 - 0.043
Gewicht (g):
680.00
Zoombereich:
6:1
Typ:
Zoom Lens
Vergrößerung PMAG:
0.37X - 2.23X
Max. Sensorgröße:
1/2"
Arbeitsabstand (mm):
195.00
Mount:
C-Mount
Art:
In-Line Illumination
Verzeichnung (%):
0.79 @ Min FOV, ½" Sensor
0.26 @ Max FOV, ½" Sensor
Tiefenschärfe (mm):
10.0 - 0.6
Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Robustes Gehäuse mit schrittweiser Zoomsteuerung
  • Koaxiale Beleuchtung möglich über ¼" Faseranschluss
  • Optisches Design mit hoher Auflösung

Die präzisen Zoomobjektive von EO eignen sich ideal zur Prüfung von kleinen Details, z. B. von Details an elektronischen Komponenten. Alle Objektive besitzen ein robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse sowie einen schrittweisen Zoommechanismus mit Rasten. Mit einem Arbeitsabstand von 195 mm eignet sich das Objektiv mit einer Vergrößerung von 0,37X bis 2,23X ideal für Anwendungen, bei denen ein großes Bildfeld bzw. ein großer Arbeitsabstand benötigt wird. Die Objektive mit einer Vergrößerung von 0,7X bis 4,5X besitzen einen Arbeitsabstand von 92 mm und sind als Standardversion oder Version mit koaxialer Beleuchtung lieferbar. Die 0,7X bis 4,5X Objektive besitzen eine optionale interne Fokussierung, damit sie auf verschiedene Ebenen fokussiert werden können, ohne dass die gesamte Optik bzw. das zu prüfende Objekt bewegt werden müssen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.