Top Seller

3,3X Makrozoomobjektiv

×
  • 3,3:1 Zoombereich
  • Kompaktes C-Mount Design
  • Feststellbarer, manueller Zoom, feststellbare Fokus- & Blendenregelung

Dieses kompakte, hochauflösende 3,3X Makrozoomobjektiv wurde für 2/3" Sensoren entwickelt (C-Mount) und ist ideal für eine Vielzahl von Inspektionen und Testaufbauten geeignet. Durch die geringe Verzeichnung entstehen scharfe, kontraststarke Bilder über den kompletten Zoombereich. Mit dem 3,3:1 Zoombereich kann ein Bildfeld von 6,4 - 21,3 mm bei einem Arbeitsabstand von 90 mm erreicht werden. Feststellschrauben an manuellem Zoom, Blende und Fokus erlauben den Einsatz dieser Objektive in Umgebungen mit starken Erschütterungen. Das Filtergewinde ermöglicht den Betrieb zusammen mit einer Vielzahl von Filtern und Polarisatoren. Typische Anwendungen: die Verwendung von Farbfiltern um den Kontrast zu verstärken, die Verwendung von Polarisatoren um die Blendung zu beseitigen und die Verwendung von Neutraldichtefilter um die Transmission zu reduzieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.