MercuryTL® telezentrische Objektive mit Flüssiglinse
Description: Die TECHSPEC® MercuryTL® telezentrischen Objektive mit Flüssiglinse kombinieren ein telezentrisches Objektiv mit der Flexibilität einer Flüssiglinse.
Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie von Edmund Optics bieten sowohl hohe Auflösung als auch schnellen elektronischen Fokus.
Edmund Optics präsentiert unterschiedliche Typen der robusten Objektive und wie diese selbst nach Stößen + Vibrationen die optische Leistung aufrecht erhalten.
Diskutieren Sie mit uns, wie die Athermalisierung bei Bildverarbeitungsobjektiven eingesetzt wird und wie sie die Leistung Ihrer Anwendung verbessern kann.
Für den Anschluss eines Objektivs an eine Kamera gibt es zahlreiche Anschlussarten. Erfahren Sie mehr über deren Nutzen in Abhängigkeit von der Anwendung.
Lernen Sie die Vorteile der Konfokalmikroskopie kennen: ✓ hohe Auflösung ✓ keine Blendeffekte durch räumliche Filterung ✓ Verringerung der Phototoxizität
Mit einer 2D-Laserscheibe wird ein dünner Schichtbereich der Probe beleuchtet und die Fluoreszenz angeregt. Phototoxizität und Schädigung werden reduziert.
Bildverarbeitung in anspruchsvoller Umgebung? Erfahren Sie mehr: Robuste Industrieobjektive, versiegelte u. stabilisierte Objektive - jetzt bei Edmund Optics!
Telezentrische Objektive können bei kleinen Vergrößerungen extrem groß und schwer werden, da hier große Frontlinsen benötigt werden. Mehr Infos bei EO!
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.