TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount auf M42 x 1,0 Adapter, 5,8mm Auflagemaß

#83-151

×
Produkt #83-151 Lagernd
×
- +
€55,00
Stk. 1+
€55,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount-, M42- oder F-Mount-Objektive für 4∕3“ Sensoren
  • Bis zu 3 Megapixel, 10 µm Pixelgröße
  • Entwickelt und optimiert für den SWIR-Bereich (900-1700 nm) und InGaAs-Sensoren
  • 25 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie sind kompakte, leichte Objektive für Anwendungen im kurzwelligen Infrarotspektrum (SWIR) mit 0,9 - 1,7 μm Wellenlänge. Diese Objektive besitzen eine SWIR-optimierte Optik mit entsprechenden Glassorten und AR-Beschichtungen für das Spektrum von 0,8 - 1,8 μm. Die SWIR-Objektive sind frei erhältliche Standardobjektive mit kleinen Blendenwerten, hohem Durchsatz und hervorragender Bildqualität für große Sensoren bis 25 mm. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der SWIR-Serie eignen sich ideal für vielfältige Anwendungen, unter anderem Inspektion, Sortierung und Qualitätskontrolle.

Technische Informationen

Abmessungen
Artikel-Nr. (Brennweite, Mount) A B C D Gewinde
#83-160 (25 mm, C-Mount) 40 mm 63,5 mm 40 mm 7,62 mm M34 x 0,5
#83-165 (50 mm, C-Mount) 56 mm 112 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-166 (50 mm, F-Mount) 56 mm 103 mm 55 mm 28 mm M43 x 0,75
#83-167 (50 mm, M42 x 1,0) 56 mm 124 mm 55 mm 0 mm M43 x 0,75
#83-170 (100 mm, C-Mount) 84 mm 180,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-171 (100 mm, F-Mount) 84 mm 151,1 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
#83-172 (100 mm, M42 x 1,0) 84 mm 191,8 mm 84 mm 0 mm M72 x 0,75
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.