Testbilder zur Bildanalyse

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Tiefenschärfetester DOF 5 - 15 Tiefenschärfetester DOF 5 - 15
Top Seller
  • Testen Sie die Tiefenschärfe Ihres bildgebenden Systems
  • Effektive Messung macht Berechnung überflüssig
Kalibrierplatte mit Punkten und Quadraten Kalibrierplatte mit Punkten und Quadraten
  • Zur Kalibrierung von Messsystemen
  • Positive und negative Muster auf Glas
  • Testbild mit hohem Kontrast für die Bildgebung mit Objekten von 0,5 bis 10 mm Durchmesser
  • NIST-Kalibrierungszertifikat ist im Lieferumfang enthalten
Zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala Zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala
  • Zweiachsiges Design
  • Englische und metrische Skala
  • Variante mit NIST-Zertifikat verfügbar
EO Mikrometer für die industrielle Bildverarbeitung EO Mikrometer für die industrielle Bildverarbeitung
  • NIST Zertifikat inklusive
  • Ideal zur schnellen Kalibrierung von bildverarbeitenden Systemen
  • Stabile Aufbewahrungsbox inklusive
EO Telezentrietester EO Telezentrietester
  • Wichtiges Werkzeug für jedes bildverarbeitende System mit dem Größen- und Abstandsmessungen durchgeführt werden
  • Kalibrierung von Objektiven aller Art
  • Deckt viele Vergrößerungen ab
Image Analysis Micrometers Mikrometercharts zur Bildanalyse
  • Entwickelt zur morphologischen Kalibrierung und Messung
  • 8 Testbereiche mit verschiedenen Mustern
  • NIST-zertifizierte Versionen verfügbar
Kodak Testbild Kodak Testbild
  • über 18 verschiedene Testmuster
  • Größe 8 ½" x 11"
Mikrometer mit Linien und Punkten Mikrometer mit Linien und Punkten
  • Kalibrierung von Pixeldithering
  • Linien und Punkte von 2 μm bis 100 μm
  • Variante mit NIST Zertifikat verfügbar
Multifunktionskalibrierplatten für niedrige Vergrößerungen Multifunktionskalibrierplatten für niedrige Vergrößerungen
  • Zur Kalibrierung von 0,08X bis 4X Systemen
  • Messung von MTF, Schärfentiefe, Auflösung, FOV und Verzeichnung
  • Kann zur Kalibrierung von transmittierenden oder reflektierenden Systemen eingesetzt werden
  • NIST-Zertifikat inklusive
Multifunktions-Kalibrierungsplatten für hohe Vergrößerungen Multifunktions-Kalibrierungsplatten für hohe Vergrößerungen
  • Entwickelt zur Kalibrierung von Messsystemen
  • Ideal für Mikroskope und Systeme der industriellen Bildverarbeitung
  • Beinhaltet konzentrische Kreise, Gitter, Strichgitter und lineare Mikroskala
  • Zwei Platten für verschiedene Vergrößerungen erhältlich
  • NIST zertifiziert
Mikrometer mit verschiedenen Gittern Mikrometer mit verschiedenen Gittern
  • Bestimmung der Verzeichnung stark vergrößernder Systeme
  • Variante mit NIST Zertifikat verfügbar
Strichplatten aus Opalglas Strichplatten aus Opalglas
  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles
Positionierungsbühne mit digitalem Mikrometer Positionierungsbühne mit digitalem Mikrometer
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten Mikrometer zur Kalibrierung von Strichplatten
  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data
Mikrometerplättchen Mikrometerplättchen
  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes
Weiterführende Informationen

Die Testbilder zur Bildanalyse werden zur Bestimmung oder Kalibrierung der Leistung eines Bildverarbeitungssystems eingesetzt, indem Werte wie Auflösung, Kontrast oder Tiefenschärfe ermittelt werden. Die Testbilder enthalten eine Auswahl an Formen und Mustern, über die bei der Betrachtung durch ein Bildverarbeitungsobjektiv die Genauigkeit des Systems bestimmt werden kann. Die Testbilder helfen die Möglichkeiten des Bildverarbeitungssystems einzuschätzen und ermöglichen eine genaue Zertifizierung der Leistung sowie die Erstellung von Standards für verschiedene Systeme, die zusammenarbeiten sollen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.