4 Watt, 230V, 365nm tragbare UV-Lampe

×
Produkt #86-801 3-4 Tage
×
- +
€225,00
Stk. 1+
€225,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Spannungsversorgung:
4W, 230V
Wellenlänge (nm):
365.00
Irradiance at 76.2mm (μW/cm2):
1300

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktbeschreibung

Stands are not included, but recommended for hands free curing or analysis.

Beschreibung Produktfamilie

  • Portable Ausführung mit hoher Lichtstärke
  • Modelle mit 4 oder 6 Watt und einer Zentralwellenlänge von 365 nm
  • Halterungen zum freihändigen Einsatz erhältlich

Die tragbaren UV-Lampen sind portable Arbeitstischlampen für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für die Anregung von fluoreszierend markierten Gelen, zur Sterilisierung oder zur Aushärtung von Klebstoffen. Diese Lampen besitzen ergonomisch gestaltete Griffe mit praktisch platzierten Schaltern zum bequemen Ein- und Ausschalten. Die tragbaren UV-Lampen eignen sich ideal zur Aushärtung aller optischen Kleber der Firma Norland, die Edmund Optics anbietet.

Hinweis: Die Gestelle gehören nicht zum Lieferumfang, werden jedoch für den freihändigen Betrieb empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.