Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 60 (10 cc)

Mehr Produkte von Norland

10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

×
Produkt #55-084 3-4 Tage
×
- +
€32,50
Stk. 1-4
€32,50
Stk. 5+
€31,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (oz):
0.34
Größe (cc):
10.00
Verklebung Glas:
Good
Verklebung Metall:
Good
Verklebung Kunststoff:
Fair
Viskosität (cps):
300
Widerstandsfähigkeit:
Tough
Brechungsindex nd:
1.56 @ 589nm
Produktnummer Norland:
60
Haltbarkeit:
6 months
Typ:
Barrel
Typische Anwendungen:
General purpose adhesive. Has long shelf life.
Hinweis:
Contains 10g of adhesive
Absorptionsbereich (nm):
350 - 380
Klebertyp:
Glass to Glass
Energie zur vollständigen Härtung (J/cm2):
3

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
  • Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
  • Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
  • Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar

Die vorgefüllten Dosierspritzen mit optischem Kleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die optischen Kleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die MIL-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit optischem Kleber von Norland werden Dosiereinheiten und Dosierspitzen benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss.

Technische Informationen

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.