kurzwellige UV- Quarz-Stiftlampe

×
Produkt #40-759 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€143,00
Stk. 1+
€143,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Gewicht (g):
60.00
Größe (mm):
Tube Diameter 6.5, Tube Length 53
Handle Inner Diamter 7.9, Handle Outer Diameter 9.5
Ausgangsleistungdichte (mW/cm2):
4.5
Stromversorgung:
Required for operation. Power supply is not included (#70-298 - 115V, #58-146 - 220V)
Gesamtlänge (mm):
127.00
Wellenlänge (nm):
253.70

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kurzwellige und langwellige UV-Optionen verfügbar
  • Das Netzteil wird separat angeboten
  • Abschirmungen für UV-Licht werden separat angeboten

Diese Quarz-Stiftlampen sind kleine Quecksilberdampflampen mit geringem Druck bei denen beide Elektroden an einem Ende sitzen. Sie sind sehr stabile Lampen und erzeugen eine hohe UV-Emission. Die spektralen Linien liegen gut getrennt im ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich. Die Lampen werden häufig als Kalbirierquellen in der Spektroskopie, Chromatographie und Photometrie verwendet.

Anmerkung: Für den Anschluss an das Netzteil wird ein 24“-Kabel mitgeliefert. Die Stromversorgung (#58-146) ist nicht inbegriffen und wird separat verkauft. Die Abschirmungen für UV-Licht (kompatibel mit #40-759) werden separat verkauft.

Der Quarztubus ist in einen Handgriff eingebaut. Ein 24" langes Kabel verbindet Handgriff und Stromversorgung (nicht inklusive).

Stromversorgung

Separate Stromversorgung für die UV-Stiftlampen. Die Größe ist 4,5" L x 4" B x 3,13" H, das Gewicht 5 lbs. Das Metallgehäuse beinhaltet einen an/aus-Schalter, Gummifüße, ein 7,5 ft langes Stromkabel und ein zweites 3 ft langes Lampenkabel.

UV-Lichtschirm zur Lichtlenkung für kurzwellige Lampen (#40-759)

Schirm A hat eine Bohrung mit 1mm Durchmesser (erzeugt Punktlichtquelle). Schirm B hat eine Öffnung von 7,9 mm x 15,9 mm und Schirm C eine Öffnung von 4,8 mm x 38,2 mm.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.