Blasebalg

Air-Blower with Compressor #57-607

×
Produkt #57-607 Lagernd
×
- +
€30,00
Stk. 1-2
€30,00
Stk. 3+
€27,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
E
Größe (Zoll):
2 Maximum Diameter x 6.8-7.2 Total Length

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Perfekt für die sichere Reinigung von Optiken
  • Entfernt Staub und Fussel
  • Ideal für den Einsatz wenn Lösungsmittel Schäden verursachen würden

Die Bürsten zur Oberflächensäuberung von Optiken bestehen aus weichen Linsenpinseln, antistatischen Staubbürsten, Linsenpustepinseln und einem Blasebalg mit Kompressor. Diese Bürsten entfernen Staub und Fusseln von der Oberfläche einer Optik, ohne das Substrat oder die Beschichtung zu beschädigen. Antistatische Bürsten eignen sich hervorragend für empfindliche Materialien wie Computerbildschirme und elektronische Geräte, während der Blasebalg mit Kompressor zum Trocknen einer mit Lösungsmitteln gereinigten Optik verwendet werden kann. Die Linsenpustepinsel kombinieren beide Werkzeuge zu einem Paket. Optik-Reinigungsbürsten sind ideale optische Reinigungswerkzeuge für alle Labore und Projekte zur Optikbearbeitung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.