Dust-Aid Linsenreiniger

×
  • Luftfracht möglich
  • Extrem schnelle Verdunstung ohne Rückstände
  • Nicht alkohol- oder wasserbasiert

Dieser Linsenreiniger ist der am schnellsten verdunstende Linsenreiniger auf dem Markt, obwohl er nicht alkoholbasiert ist. Er ist perfekt für die Reinigung von Kamerasensoren und optischen Baugruppen und hinterlässt keine Rückstände und Verschmutzungen. Der Reiniger kann für ITO und dichroitisch beschichtete Optiken und Optiken mit Standardbeschichtung oder ohne Beschichtung verwendet werden. Er kann per Luftfracht transportiert werden und ist in 15 ml Flaschen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.