4" x 5" Heft mit 100 Blättern, Linsentücher - mittlere Qualität

×
Produkt #52-105 Lagernd
×
- +
€13,00
Stk. 1-9
€13,00
Stk. 10+
€11,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Commercial Grade
Anzahl Filme:
100
Größe (Zoll):
4 x 5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Tuch Typ 1, Klasse 1
  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Heft mit 100 Blättern, 4" x 5"

Reinigungstuch für Industrieanwendungen, entspricht Spezifikation AA-50177, physikalische und chemische Eigenschaften entsprechen Typ 1, Klasse 1. Heft mit 100 Blättern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.