Reinigungsset

×
Produkt #84-344 Lagernd
×
- +
€95,22
Stk. 1+
€95,22
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
200 W x 120 D x 120 H
Aufbau:
heavy-duty, weather-resistant, soft-sided polyester bag
Inhalt des Sets:
2 canisters of #84-343 optical cleaner, 2 “mini-tubs” of bench top Cleanwipes, 1 pack of harsh-environment cleaning wipes, 5 sleeves of cleaning buds, and LED inspection light

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Enthaltene Reiniger sind kein Gefahrgut
  • Ideal für die Reinigung optischer und faseroptischer Komponenten
  • Wasserabweisende Tasche mit Platz für weitere Produkte

Unser optisches Reinigungsset befindet sich in einer stabilen, wasserabweisenden und gepolsterten Tasche und beinhaltet zwei Flaschen Optikreiniger #84-343, Reinigungstücher und Reinigungsprodukte. Das Kit hat eine Größe von 9" Breite x 5" Tiefe x 5" Höhe (200mm x 120mm x 120mm).

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.