Medium, 1 Box (50 Paar), Latexhandschuhe Reinraumklasse 100

×
Produkt #54-909 3-4 Tage
×
- +
€52,00
Stk. 1+
€52,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
240.00
Breite (mm):
95.00
Sizes Included:
Medium, 50 Pairs

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • ISO 5, Klasse 100
  • Puderfrei
  • Verfügbar in mittel, groß und extra-groß
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.

Diese Reinraumhandschuhe sind in den Größen mittel bis extra-groß nach ISO 5 (Klasse 100) und puderfrei (Labor/Medizin) erhältlich. Mit diesen Handschuhen können kleine Teile mit sensiblen Oberflächen ohne Verschmutzung gehändelt werden. Die Latexhandschuhe passen sich gut der Hand an und sind komfortabel zu tragen. Mittlere Größe: Handflächendurchmesser von 95 mm, Länge 240 mm; große Handschuhe: 110 mm Durchmesser, 240 mm Länge; extra-große Handschuhe: Durchmesser von 115 mm, 240 mm Länge.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.