125mm Länge, 0,6mm Spitzenbreite, Edelstahlpinzette

×
Produkt #56-952 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€9,95
Stk. 1+
€9,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
125.00
Gewicht (g):
23.00
Spitzenbreite (mm):
0.6
Abstand Spitze zu Spitze, offen (mm):
8.00
Haltekraft (g):
200.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Feinarbeit
  • Zwei Modelle

Diese Edelstahlpinzetten sind für allgemeine elektronische und mechanische Assemblierungen geeignet. #56-950 hat eine 30mm lange, geneigte Spitze, die gut für Kleinteile geeignet ist. Die 125mm langen Pinzetten werden zur Spitze hin schmaler und haben eine polierte Oberfläche.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.