Bambuspinzette, 125 mm Länge

×
Produkt #56-949 Lagernd
×
- +
€20,00
Stk. 1-9
€20,00
Stk. 10+
€15,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Länge (mm):
125.00
Gewicht (g):
4.00
Spitzenbreite (mm):
1.5
Abstand Spitze zu Spitze, offen (mm):
7.00
Haltekraft (g):
500.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Handhabung von Mikrooptiken
  • Drei Längen erhältlich
  • Nicht magnetisch und nicht leitend

Pinzetten aus Bambus haben einen behutsamen Griff und beschädigen Optiken oder andere empfindliche Objekte nicht. Bambuspinzetten werden zur Benutzung in der optischer Inspektion / Produktion empfohlen. Sie haben eine hervorragende Isolation und sind chemieresistent. Nicht magnetisch, nicht leitend.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.