Englische und metrische Innensechskant-Sätze

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552 Metric Ball Point Hex Driver Set, #88-155
×
  • 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
  • Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
  • Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
  • Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System

Kugelkopf-Innensechskant-Sätze sind in englischen und metrischen Versionen verfügbar. Beide Versionen besitzen Stahlklingen und bequeme, gepolsterte Griffe aus zwei Komponenten – Kunststoff und Gummi - um das höchstmögliche Drehmoment zu erzielen. Die Kugelkopf-Spitzen können in den Schraubenkopf mit einem Winkel von bis zu 25° eingeführt werden. Die Kugelkopf-Innensechskant-Sätze sind perfekt für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen geeignet.

Bitte beachten Sie: Die Größen von 1,5 – 2,5 mm besitzen eine Standard-Kugelkopfspitze ohne Haltering.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.