Scheibe (0,5" Durchmesser x 0,125" Dicke), NdFeB 37

×
Produkt #35-105 3-4 Tage
×
- +
€14,50
Stk. 1-5
€14,50
Stk. 6+
€13,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (Zoll):
0.50
Gauss:
5.5 lbs. lift
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
NdFeB 42
Dicke (Zoll):
0.125
Typ:
Disc

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) und Samarium-Kobalt (SmCo)
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Entmagnetisierung
  • Äußerst kraftvoll
  • Preisgünstig

Neodym- und Samarium-Kobalt bieten die höchste verfügbare magnetische Energie bei Dauermagneten. Sie sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Energie benötigt wird aber der Platz beschränkt ist. Das Neodym-Eisen-Bor-Material ist relativ teuer, aber in Betracht seiner hohen Energieausbeute ist das Material wiederum äußerst kosteneffizient. Aus diesem Grund werden die Magnete in vielen anspruchsvollen industriellen Anwendungen verwendet, bei denen ein günstiger Preis wichtig ist. Das Samarium-Kobalt-Material ist stabiler als NdFeB und deswegen für Anwendungen bei hohen Temperaturen (250°C - 300°C) gut geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.