0,8mW 220V linear, HeNe Laser

Low-Noise Lumentum Helium-Neon Laser with self-contained power supply

×
Produkt #61-374 3-4 Tage
×
- +
€1.270,00
Stk. 1+
€1.270,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Ausgangsleistung (mW):
>0.8
Polarisation:
500:1
Leistungsstabilität (%):
±2.5
Größe (Zoll):
2.50 x 2.00 x 7.00
Mode:
>95% TEM00
Wellenlänge (nm):
632.80
Gewicht (lbs):
1.20
Toleranz Strahldurchmesser (%):
±3
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #11-378
Europe: #35-224
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #11-378
Aufwärmzeit (Minuten):
10.00
Toleranz Strahldivergenz (%):
±3
Hinweis:
For Use in European Markets that Utilize 220V or Requires a 110V to 220V Inversion
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: 1.0%
Strahldurchmesser (mm):
0.48
Hersteller:
Lumentum
Auskopplung:
Free Space
Lasertyp:
HeNe
Strahldivergenz (mrad):
1.7
CDRH-Laserklasse:
IIIa
Farbe:
Red
Lebensdauer (Stunden):
12,000
Eingangsspannung (V):
220
Modellnummer:
1507P-2
Longitudinaler Modenabstand, nominal (MHz):
1090
Min. Ausgangsleistung, TEM00 (mW):
0.8

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Geringes Rauschen
  • Freistehendes Netzteil
  • Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau

Lumentum Helium-Neon-Laser besitzen versiegelte, interne Spiegel und kleine Abmessungen. Aufgrund des niedrigen Rauschens bieten diese Laser eine höhere Zuverlässigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse hat eine Nut für die Montage auf einem Labortisch. Die Lumentum HeNe-Laser besitzen außerdem freistehende Netzteile, welche die Systemintegration erleichtern. Typische Anwendungen sind Justage, Messtechnik und Inspektion.

Bitte beachten: Lumentum war bisher unter dem Namen JDSU geführt. Für den Betrieb ist ein 12V-Gleichspannungsnetzteil (#35-224) erforderlich, das separat angeboten wird. Diese HeNe-Laser sind konform mit 21CFR1040 und IEC 825-1:1993 und haben eine CE-Kennzeichnung.

Technische Informationen

Beam Expander Mounting ConfigurationsClick on an item below to be brought to that item's product page.

 
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.