Mehrere Linien, 6 Linien auswählbar, 150mW, Argon-Ionen-Laser

×
Produkt #58-475 Kontakt
×
- +
€8.700,00
Stk. 1+
€8.700,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Ausgangsleistung (mW):
150
Polarisation:
>100:1
Leistungsstabilität (%):
< ±1
Größe (Zoll):
5.06 H x 7.60 W x 13.00 L
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
457.00 / 476 / 488 / 496 / 501 / 514
Gewicht (kg):
5.9
Energieverbrauch (W):
1500.00
Stromversorgung:
100 - 265 V AC, 60/50 Hz
Aufwärmzeit (Minuten):
5.00
Zeitverzögerung langsamer Start (ms):
30000.00
Strahllagenstabilität (μrad):
<30
Hinweis:
Output Power (mW) Total: 150
45 @ 514 nm, 9 @ 501 nm, 19 @ 496 nm, 40 @ 488 nm, 19 @ 476 nm, 15 @ 457 nm
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: <1%
Strahldurchmesser (mm):
0.65
Auskopplung:
Free Space
Lasertyp:
Argon
Strahldivergenz (mrad):
0.95
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Farbe:
Blue-Green

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Sehr kompakte Einheit mit integriertem Netzteil
  • Einzel- und Mehrlinien-Modelle mit zweikanaliger Luftkühlung
  • Leistungskontrollregler auf Rückseite

Diese Serie robuster und effizienter, luftgekühlter Argon-Ionen-Laser zeichnet sich durch einen stabilen, hochwertigen Strahlausgang aus. Durch die Auswahl verschiedener Wellenlänge eignen sich diese Laser für die Wissenschaft und OEM Anwendungen. Die wartungsfreie, versiegelte Spiegellaserröhre ist stoßfest und gut geschützt gegen starke Vibrationen und raue Umgebungen. Zwei eingebaute Ventilatoren in Kombination mit einer einzigartigen zweikanaligen Luftstromführung kühlen die Laserröhre leise und effizient, während gleichzeitig das Netzteil gegen Staub geschützt wird. Der Verschluss für den Strahl wird über einen Kippschalter bedient. Eine Fernbedienung für die Laserfunktionen kann über eine eingebaute Schnittstelle angeschlossen werden.

Der mehrlinige Argon-Ionen-Laser mit wählbarer Wellenlänge verfügt über ein Filterrad zur Einstellung des Lasers auf eine der drei gängigen Argonlinien (457 nm, 488 nm, 514 nm) oder auf alle Linien zusammen.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie eine Faserkopplung mit #58-453 benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.