Empfindlichkeit von 350 nm bis 1.700 nm oder 2.000 nm
Mit Batterie und Aufbewahrungsbox
C-Mount-Kameraadapter erhältlich
Diese Infrarotsichtgeräte nutzen eine S-1-Photokathode zusammen mit einem Phosphorschirm, um aus unsichtbarer Strahlung ein hochauflösendes Bild zu erzeugen. Infrarotsichtgeräte wurden für die Ausrichtung von Infrarotlasern entwickelt, können aber auch genutzt werden, um die Strahlung beliebiger Infrarotquellen zu beobachten. Mit dem Infrarotsichtgerät werden ein Objektiv, IR-Filter und Griff, sowie eine Batterie und eine Aufbewahrungsbox mitgeliefert. Eine Infrarotbeleuchtung ist verfügbar, um den Kontrast zu verbessern, ebenso ein C-Mount-Kameraadapter (#35-232), welcher es ermöglicht das Infrarotsichtgerät mit unseren Kameras zu verwenden, um ein NIR-Bildverarbeitungssystem aufzubauen.