Laserdetektionskarte VIS

Laser Detection Card VIS

×
Produkt #55-215 3-4 Tage
×
- +
€95,00
Stk. 1+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Größe (mm):
86 x 54
Typ:
Card
Wellenlänge:
VIS
Aktive Fläche (mm):
42 x 23
Typische Anwendungen:
Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.
Nachleuchten (ohne Anregung):
Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light)
 IR: <0.5 s
Emissionsfarbe:
Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm)
Anregungsbereich:
Band 1: 400 - 640nm
Band 2: 800 - 1700nm
Minimale Anregung, kontinuierlich:
<1 nW/cm2 @ 450nm
 <25 μW/cm2 @ 950nm
Minimale Anregung, gepulst:
2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz
Maximale Anregung, kontinuierlich:
100 W/cm2 @ 512nm
Maximale Anregung, einzelner Puls:
130 MW/cm2 @ 337nm, 4ns, 60 MW/cm2 @ 1064nm, 7ns

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Die drei gefassten Versionen haben sichere, nicht reflektierende Fassungen
  • Keine Voraufladung für IR-Detektion nötig, keine Abschwächung während Benutzung
  • 25 mm Scheibe geeignet für Reflexion und Transmission

Diese phosphorisierenden Produkte zur Laserausrichtung bieten eine hohe Leistung und Sicherheit bei der Verwendung mit UV-, VIS- und IR-Lasern. Sie vereinfachen die Sichtbarmachung, Formung und Ausrichtung von Laserstrahlen in vielen Anwendungen. Es sind drei Formate erhältlich: Die laminierte Karte ist für geringe Leistungen und Reflexionen geeignet. Karte mit herausnehmbarer 25 mm Scheibe: Die Scheibe selbst kann in die meisten Optikhalter eingelegt werden, die Karte vereinfacht die Handhabung im Strahlengang. Die große Scheibe kann dank einem ¼-20-Gewinde für englische Stangen auf einer optischen Bank befestigt werden und hat eine große aktive Fläche. Stangen sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.

VIS Detection Products
VIS Detection Products

Technische Informationen

 Laser Detection Products 
UV VIS IR NIR
Stimulation Range 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
Typical Applications HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm
telecommunications

Nd:YAG, Fiber Laser
Emission Color Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) Orange/Red (655nm)
Persistence
(Stimulation Removed)
6 s - 4 mins (dependent on ambient light)

Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s

800μs <50 ms
Continuous (Minimum Stimlation)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
Pulsed (Minimum Stimulation)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
Continuous (Maximum Stimulation) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
Single Pulse (Maximum Stimulation)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.