Laserleistungsmessgeräte

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Edmund Optics<sup>®</sup> Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren Neu
  • Detektor und Messgerät in einem, funktioniert kabellos über Bluetooth®
  • Überwachung von Laserstrahlparametern über die App "Gentec-EO BLU" (verfügbar für iOS und Android) oder über PC-Software
  • Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung
  • Leistungs- und Energiedetektoren mit Kabel sind ebenfalls verfügbar
Coherent PowerMax Pro Fast USB-Messsysteme Coherent PowerMax Pro Fast USB-Messsysteme
  • Laser-Leistungsmesssystem mit höherer Messgeschwindigkeit verfügbar
  • Vollintegriertes USB-System (Plug&Play)
  • Große aktive Fläche für Messung des gesamten Strahls
Coherent<sup>®</sup> Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen Coherent® Wassergekühlte Thermosäulen-Sensoren für hohe Leistungen
  • Wasserkühlung für Laserleistungen bis zu 5 kW
  • Flacher Spektralverlauf von 0,25 - 11 µm
  • Große 50 mm Öffnung zur Aufnahme verschiedener Strahldurchmesser
Coherent<sup>®</sup> Luftgekühlte Thermosäulen-Sensoren Coherent® Luftgekühlte Thermosäulen-Sensoren
  • Entwickelt für die Messung von Laserleistungen bis zu 300W
  • Ideal für Anwendungen, bei denen eine Wasserkühlung nicht möglich ist
  • Kompakte Größe für Portabilität und Außenanwendungen
Coherent<sup>®</sup> hochsensitive Thermosäulen-Sensoren Coherent® hochsensitive Thermosäulen-Sensoren
  • Großer Spektralbereich mit hoher Empfindlichkeit und hoher Auflösung
  • große aktive Flächensensoren bis zu einem Durchmesser von 19 mm
  • Flacher Breitband-Ausgang mit keiner Sättigung über 1mW/cm2
Coherent<sup>&reg;</sup> PowerMax USB-Stab-Messgerät Coherent® PowerMax USB-Stab-Messgerät
  • Hochempfindliche Siliziumfotodiode
  • Schmales Gehäuse
  • Ideal für Messungen von CW- oder gepulsten Lasern
Coherent<sup>&reg;</sup> Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren
  • Thermosäulen-Detektorelement zur Messung hoher Leistungen
  • Messung der Strahlposition auf der Detektoroberfläche
  • ISO 17025 zertifiziert
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren
  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation
Coherent<sup>&reg;</sup> Hochempfindliche optische Leistungssensoren Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren
Coherent<sup>&reg;</sup> Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte Coherent® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte
Coherent<sup>&reg;</sup> Thermosäulen-Leistungssensoren Coherent® Thermosäulen-Leistungssensoren
  • Sehr hohe Zerstörschwelle
  • Großer dynamischer Bereich
  • ISO 17025 zertifiziert
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte
  • Das Premium Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät besitzt eine Touchscreen-Anzeige
  • Das Deluxe Laserleistungsmessgerät besitzt eine digitale Anzeige
  • USB-Laserleistungsmessgeräte mit direkter Schnittstelle zum Computer
  • Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren werden separat angeboten
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren
Coherent<sup>®</sup> LaserCheck™ Coherent® LaserCheck™
Top Seller
  • 0.5 μW bis 1 W
  • 400 nm bis 1.064 nm
  • ±8% Genauigkeit
Premier fokussierbare Diodenlaserdetektoren Premier fokussierbare Diodenlaserdetektoren
  • entwickelt für eine Verwendung mit den Premier Diodenlasermodule
  • großer Einfallswinkel
  • ideal für Partikeldetektion und Densitometrie
Handliche Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte Handliche Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte
  • Kleine handliche Ausführung mit Touchscreen-Display
  • Computer und Software nicht erforderlich
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Akku aufladbar über USB

Laserleistungsmessgeräte messen die Ausgangsenergie von Laserstrahlen zur Prüfung oder Anwendung eines Lasersystems. Laserleistungsmessgeräte bestimmen mit Detektoren die Energieintensität eines Laserausgangsstrahls. Laserleistungsmessgeräte sollen Laser mit einer bestimmten Wellenläng oder einer bestimmten Lichtstärke analysieren. Laserleistungsmessgeräte sind für eine breite Auswahl von Wellenlängen und zur Anpassung an eine Vielzahl von Anforderungen in der Lasermesstechnik erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.