Coherent® FieldMate Laserleistungsmessgerät 1098297

Mehr Produkte von Coherent®

#59-978 (sensor sold separately)

×
Produkt #59-978 3-4 Tage
×
- +
€1.055,00
Stk. 1+
€1.055,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Modellnummer:
1098297
Länge (mm):
193.00
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Auflösung:
0.1% of Full Scale (10s Scale)
Typ:
Power Only
Breite (mm):
117.00
Gewicht (kg):
0.8
Tiefe (mm):
46
Stromversorgung:
100-240 V AC, 50/60 Hz OR 2 9V alkaline batteries
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +70
Displaygenauigkeit (%):
±1
Kalibrierungenauigkeit (%):
±1.0
Analoger Ausgang:
0 to 2 V
Leistungsregelgeschwindigkeit (Hz):
20

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Coherent® Laserleistungs- und Laserenergie-Messgeräte dienen zur exakten Messung und Abstimmung der Leistung oder Energie von CW- und gepulsten Lasern. Das Messgerät FieldMate besitzt eine analoge Anzeige und ein LCD-Display, ist mit Thermosäulen-Sensoren oder optischen Sensoren kompatibel und stellt eine wirtschaftliche Lösung zur Messung der Laserleistung dar, wenn keine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das FieldMaxII verwendet ein großes, beleuchtetes LCD-Display und besitzt eine USB-Schnittstelle für die Verbindung zum Computer. Das FieldMaxII-TO ist mit Thermosäulen-Sensoren und optischen Sensoren kompatibel, das FieldMaxII-TOP mit Thermosäulen-Sensoren, optischen und pyroelektrischen Sensoren. Das LabMax-Touch und das LabMax-Touch-Pro sind Komplettlösungen zur Messung von Laserleistung oder Laserenergie. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine umfangreichere Datenanalyse erforderlich ist. Das LabMax-Touch-Pro bietet zusätzliche Pulsanalysefunktionen und ermöglicht Abtastraten bis 1 MHz.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.