EO Deluxe Laserleistungsmessgerät

Deluxe Power Meter #89-305

×
Produkt #89-305 Kontakt
×
- +
€1.125,00
Stk. 1+
€1.125,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Lebensdauer (Stunden):
670 (with 4 x AA Alkaline Batteries)
Größe (mm):
210 x 122 x 44
Typ:
Average Power
Gewicht (g):
470
Sensor:
Computerschnittstelle:
None
Displaytyp:
76 x 57mm Non-Touch Screen LCD, 32mm Digit Height
Genauigkeit (%):
±1
Hinweis:
EO Deluxe Power Meter
Stats:
None
Units:
W and dBm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Das Premium Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät besitzt eine Touchscreen-Anzeige
  • Das Deluxe Laserleistungsmessgerät besitzt eine digitale Anzeige
  • USB-Laserleistungsmessgeräte mit direkter Schnittstelle zum Computer
  • Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren werden separat angeboten

Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, entsprechend den unterschiedlichen Benutzeranforderungen. Das Premium Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät liest alle Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren aus und besitzt ein Touchscreen-Farbdisplay mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln und einer Bilddiagonale von 5,6 Zoll. Das Premium-Gerät bietet mehrere Echtzeit-Statistikfunktionen, wie beispielsweise die Standardabweichung, die RMS- und PTP-Stabilität, die Impulszahl und Wiederholungsrate und kann Daten direkt auf einem USB-Stick speichern. Das Deluxe Laserleistungsmessgerät arbeitet mit Thermosäulen und optischen Detektoren. Das ökonomische und leistungssparende Konzept des Deluxe-Modells ermöglicht einen Betrieb über 670 Stunden mit vier Batterien der Größe AA. Das Display hat eine Größe von 76 x 57 mm, alle Funktionen können über eine Taste erreicht werden. Das USB-Laserleistungsmessgerät eignet sich auch für den Einsatz mit Thermosäulen- und optischen Detektoren und kann über die mitgelieferte Software und einen USB-Anschluss mit Stromversorgung direkt mit einem PC verbunden werden.

Bitte beachten Sie: Für alle Modelle stehen Bedienungsanleitungen zum Download bereit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.