EO Premium Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät

#89-306

×
Produkt #89-306 Kontakt
×
- +
€2.250,00
Stk. 1+
€2.250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
210 x 122 x 45
Typ:
Average Power, Single Shot Energy
Gewicht (g):
670
Sensor:
Computerschnittstelle:
USB, USB Key, Ethernet, RS-232, Analog Output, External Trigger
Displaytyp:
112.9 x 84.7mm Touch Screen Color LCD, 640 x 480 pixels
Genauigkeit (%):
0.25 (±5μV)
Hinweis:
EO Premier Power/Energy Meter
Display Settings:
Real Time, Scope, Needle, Averaging and Stats
Stats:
Value, Min, Max, Standard Deviation, RMS & PTP Stability, Time
Interface Languages:
English, French, German and Japanese

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Das Premium Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät besitzt eine Touchscreen-Anzeige
  • Das Deluxe Laserleistungsmessgerät besitzt eine digitale Anzeige
  • USB-Laserleistungsmessgeräte mit direkter Schnittstelle zum Computer
  • Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren werden separat angeboten

Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, entsprechend den unterschiedlichen Benutzeranforderungen. Das Premium Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät liest alle Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren aus und besitzt ein Touchscreen-Farbdisplay mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln und einer Bilddiagonale von 5,6 Zoll. Das Premium-Gerät bietet mehrere Echtzeit-Statistikfunktionen, wie beispielsweise die Standardabweichung, die RMS- und PTP-Stabilität, die Impulszahl und Wiederholungsrate und kann Daten direkt auf einem USB-Stick speichern. Das Deluxe Laserleistungsmessgerät arbeitet mit Thermosäulen und optischen Detektoren. Das ökonomische und leistungssparende Konzept des Deluxe-Modells ermöglicht einen Betrieb über 670 Stunden mit vier Batterien der Größe AA. Das Display hat eine Größe von 76 x 57 mm, alle Funktionen können über eine Taste erreicht werden. Das USB-Laserleistungsmessgerät eignet sich auch für den Einsatz mit Thermosäulen- und optischen Detektoren und kann über die mitgelieferte Software und einen USB-Anschluss mit Stromversorgung direkt mit einem PC verbunden werden.

Bitte beachten Sie: Für alle Modelle stehen Bedienungsanleitungen zum Download bereit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.