Coherent® EnergyMax 1110855 | 300 nJ-600 µJ, DB25

Mehr Produkte von Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
Produkt #66-281 Kontakt
×
- +
€1.565,00
Stk. 1+
€1.565,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
10
Stecker:
DB25
Modellnummer:
J-10MB-LE
Coherent Part Number: 1110855
Sensor:
Pyroelectric
Kabellänge (m):
2.5
Linearität (%):
±3
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Kalibrierwellenlänge (nm):
1064
Äquivalente Rauschenergie (μJ):
<0.02
Max. Wiederholfrequenz (pps):
1000
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
4
Max. Pulsbreite (μs):
17
Kompatible Messgeräte:
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 12000
Maximale eingehende Energiedichte:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energiebereich:
300nJ - 600µJ
Preferred Meter:

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • ISO 17025 zertifiziert
  • Integrierte spektrale Kompensation
  • Automatische Temperaturkompensation

Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren eignen sich für eine Vielzahl anspruchsvoller Lasermessanwendungen. Diese Energiesensoren, lieferbar für Messgeräte oder als USB-Version ohne Messgerät, minimieren die Spiegelreflexion durch ihre diffuse Beschichtung und besitzen große aktive Flächen. Das Modell J-50MB-YAG kombiniert die MaxBlack-Beschichtung mit einem Diffusor für Hochenergielaser bis 3 J. Die Coherent® EnergyMax Laserenergiesensoren nutzen integrierte Sensoren zur automatischen Temperaturkompensation und verbessern so die Messgenauigkeit.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.