LM-3 Thermosäule-Laserleistungsmessgerät, 10mW-3W

Mehr Produkte von Coherent®
×
Produkt #68-627 Kontakt
×
- +
€1.800,00
Stk. 1+
€1.800,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser aktive Fläche (mm):
19
Modellnummer:
LM-3
Coherent Part Number: 1168339
Typ:
Meterless
Sensor:
Quad Element Thermopile
Kabellänge (m):
2.5
Linearität (%):
±1
Computerschnittstelle:
USB
Kalibrierungenauigkeit (%):
±2
Kalibrierwellenlänge (nm):
10,600
Langpuls-Joule-Modus-Bereich (J):
0.5 - 10
Genauigkeit des Langpuls-Joule-Modus (%):
±3
Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
±1.5
Kühlmethode:
Air
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
3
Zerstörschwelle (kW/cm2):
6
Leistungsbereich:
10mW - 3W
Wellenlängenbereich (μm):
0.25 - 10.6
Maximale eingehende Energiedichte:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Minimale Leistung (mW):
10

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Thermosäulen-Detektorelement zur Messung hoher Leistungen
  • Messung der Strahlposition auf der Detektoroberfläche
  • ISO 17025 zertifiziert

Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren sind Allzwecksensoren zur Messung der durchschnittlichen Laserleistung bzw. Laserpulsenergie der unterschiedlichsten Dauerstrich- oder Impulslaser. Coherent® Positionsempfindliche Thermosäulen-Leistungssensoren bestimmen bei der Messung der Laserleistung mit ihrem Thermosäulen-Quadrantensensor die Position des Laserstrahls auf der Detektoroberfläche. Coherent® Thermosäulen-Sensoren können für einen großen Eingangsleistungsbereich genutzt werden und haben keine Sättigungsgrenze.

Bitte beachten Sie: Der LM-20 ist für den integrierten Einsatz vorgesehen und muss auf einem Kühlkörper montiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.