Halterungszubehör und Netzteile für Laser

#83-768

#83-768 Tip and Tilt Adjustable Heat Sink, #83-768 Cable with M12 Connector, 2m Length, #64-836 #64-836 +3
×
  • Netzteile und Halterungen für Laser und Laserdioden
  • Ideal zur Verwendung mit blauen und violetten Laserdiodenmodulen geeignet
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Halterungszubehör und Netzteile für unsere blauen und violetten Laserdiodenmodule, unsere wasserdichten grünen Laser und unsere wasserdichten fokussierbaren Laser.

#63-882: Halterungsklemme mit Wärmesenke wird für die Verwendung mit den oben genannten 20mW und 40mW Laserdiodenmodule sehr empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.