Laserschutzbrillen und Korbbrillen | Alle ansehen
- CE-zertifizierter Laserstrahlschutz
- Versionen für ultraviolette, sichtbare und infrarote Laser
- Erhältlich als Korb-, Standard- oder Komfortbrille
- Erhöhte Sichtbarkeit bestimmter Laserwellenlängen für die Laserausrichtung
- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Erhältlich als Standardbrille (passt über reguläre Brille) oder anpassbare Komfortbrille
Laserschutz | Alle ansehen
- Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
- Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
- M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage
- HeNe, Danger und Laser Area Warnschilder verfügbar
- Bieten Sicherheitswarnungen für Laserlabore
- 12" lang und 10" breit
- Gravierte Gitterlinien für eine schnelle Laserausrichtung
- Diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberflächen
- Magnetfuß für die einfache Montage auf optischen Tischen
- Schlitze zur Aufnahme von Inbusschlüsseln oder sonstigen Werkzeugen
- Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
- 10 mm Eingangsapertur
- Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich