TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cf-Objektiv, 10X

#88-354: 10X Cf Objective

#88-354: 10X Cf Objective

×
Produkt #88-354 3-4 Tage
×
- +
€720,00
Stk. 1-2
€720,00
Stk. 3+
€670,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.88mm
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
1.41
Brennweite BW (mm):
6.00
Freie Apertur CA (mm):
13.8
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Länge (mm):
82.35
Vergrößerung:
10X
Max. Durchmesser (mm):
38
Max. Sensorgröße:
1.1"
Mount:
C-Mount
Numerische Apertur NA:
0.170
Typ:
Fluorite
Auflösung (μm):
3.92
Schärfentiefe (μm):
9.31
Apertur (mm):
Front: 13.8
Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Arbeitsabstand (mm):
13.5
Gewicht (g):
115
Hinweis:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Edmund Optics®
Feldzahl:
17.6
Tubuslänge (mm):
25.0
Parfokallänge (mm):
66.85
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
  • Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
  • Optimiert für große Arbeitsabstände

TECHSPEC® Cf-Objektive können Gewicht und Größe eines Bildverarbeitungssystems mit hoher Vergrößerung reduzieren, ohne die optischen Eigenschaften negativ zu beeinflussen. Übliche Mikroskopobjektive sind auf hohe Tubuslängen und Tubuslinsen angewiesen. Dagegen sind die TECHSPEC® Cf-Objektive für deutlich kürzere Tubuslängen ausgelegt. Standardisierte Außendurchmesser von 30 mm und das C-Mount-Gewinde erleichtern die Integration in Systembaugruppen. Die Vergrößerung kann problemlos durch Distanzringe zur Verlängerung der Tuben erhöht werden. Die breitbandige Antireflexbeschichtung der einzelnen Linsen sorgt für eine gleichmäßige und optimale Lichttransmission im sichtbaren Spektrum. TECHSPEC® Cf-Objektive sind für verschiedene biomedizinische oder Bildverarbeitungsanwendungen geeignet, zum Beispiel für die Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion sowie für Inspektionsaufgaben. Zemax-Dateien sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Bitte beachten Sie: Auf Anfrage sind diverse Vergrößerungen und numerische Aperturen für verschiedene Auflösungen, Lichtdurchsätze und Tiefenschärfen erhältlich. Um das richtige Objektiv für Ihre Anwendung auszuwählen, können Sie weitere Daten zu Kontrast, Auflösung, Vergrößerung und Tubuslänge anfordern. Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Technische Informationen

Vergrößerung durch zusätzliche Tubuslänge erhöhen
Produktnr. Zusätzliche Tubuslänge Vergrößerung*
#88-352 Keine (Basisvergrößerung) 2X
70 mm 4X
84 mm 5X
190 mm 7.5X
#88-353 Keine (Basisvergrößerung) 5X
40 mm 7.5X
78 mm 10X
155 mm 15X
230 mm 20X
#88-354 Keine (Basisvergrößerung) 10X
30 mm 15X
60 mm 20X

*Ungefähr. Zum Einstellen der Vergrößerung können Abstandsringe erforderlich sein.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.