10X DIN Semi-Plan, Mikroskopobjektiv nach int. Standard

×
Produkt #33-470 Lagernd
×
- +
€155,00
Stk. 1+
€155,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Designwellenlänge DWL (nm):
546
Bildfeld (mm):
2
Brennweite BW (mm):
16.00
Länge ohne Gewinde (mm):
35.00
Vergrößerung:
10X
Max. Durchmesser (mm):
25
Numerische Apertur NA:
0.25
Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 160mm
Typ:
Semi-Plan
Schärfentiefe (μm):
17.45
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:
1.8
Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
Max 85% at 35°C with no condensation
Arbeitsabstand (mm):
6.4
Gewicht (g):
51.2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Art:
Finite Conjugate
Feldzahl:
20
Parfokallänge (mm):
41.4
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Geeignet zur Verwendung in Mikroskopen mit RMS-Gewinde
  • Antireflexbeschichtete Optiken
  • 4X bis 100X Vergrößerungen verfügbar

Unsere komplette Auswahl an Objektiven nach internationalem Standard kann mit den meisten Mikroskopen von namhaften Herstellern verwendet werden, die RMS-Gewinde verwenden. Unser Produktangebot beinhaltet DIN 45 mm Standard-Objektive mit achromatischem und semi-planem Design. Das achromatische Design bietet Farbkorrektur für breitbandige, weiße Lichtquellen, während das semi-plane Design ein möglichst flaches Bildfeld liefert. Für Objektive nach internationalem Standard werden Optiken mit AR-Beschichtung für maximale Transmission und minimale Reflexionen innerhalb der Optikbaugruppe verwendet. Alle 20X bis 100X Objektive sind am vorderen Ende federgelagert, um eine Beschädigung der Objektträger zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Für alle 100X Objektive wird für eine NA größer 1 Immersionsöl empfohlen (Produktnr. #86-834).

Technische Informationen

DIN-Objektive - Achromatisch
Vergrößerung A B C
4X 23 mm 24 mm 21 mm
10X 44,3 mm 24 mm 21,5 mm
20X 47,5 mm 24 mm 22 mm
40X 48,5 mm 24 mm 22 mm
60X 48,1 mm 24 mm 22 mm
100X 48,5 mm 24 mm 22 mm
DIN-Objektive - Mikro-Plan
Vergrößerung A B C
4X 34,3 mm 25 mm 21,5 mm
10X 42,4 mm 25 mm 23 mm
40X 48,1 mm 25 mm 23 mm
100X 48,7 mm 25 mm 23 mm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.