10X Nikon achromatische endlich korrigierte Objektive

Mehr Produkte von Nikon

10X Nikon Achromatic Finite Conjugate Objective

×
Produkt #59-935 Lagernd
×
- +
€113,00
Stk. 1+
€113,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
16.60
Bildfeld (mm):
1.80
Modellnummer:
MSB50100
Vergrößerung:
10X
Max. Sensorgröße:
2/3"
Numerische Apertur NA:
0.25
Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI
Typ:
Achromatic
Auflösung (μm):
1.1
Schärfentiefe (μm):
1.10
Arbeitsabstand (mm):
5.6
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Nikon
Feldzahl:
18
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Achromatisches Design
  • Standard RMS-Gewinde
  • Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
  • 40X und 60X Objektive sind federgelagert

Diese endlich korrigierten, achromatischen Objektive von Nikon eignen sich für Bildverarbeitungssysteme bei denen eine hohe Vergrößerung benötigt wird. Für den Anschluss an ein Okular oder eine Kamera wird kein Tubus mit Linsen benötigt, die Objektive können über einen einfachen DIN-Objektivtubus ohne Linse an Kameras / Okulare angeschlossen werden. Die Objektive weisen ein RMS-Gewinde für die einfache und schnelle Integration mit anderen Systemen auf und sind ideal für jede Anwendung geeignet, bei denen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert ist.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.