Mitutoyo kompaktes Objektiv 1X

Mehr Produkte von Mitutoyo

Mitutoyo Compact Objectives

Mitutoyo Compact Objectives 3X Mitutoyo Compact Objective, #56-990
×
Produkt #56-988 3-4 Tage
×
- +
€437,00
Stk. 1+
€437,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
58.99
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
6.40mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
8.80mm
Brennweite BW (mm):
58.99
Modellnummer:
375-031
Länge (mm):
36.30
Länge ohne Gewinde (mm):
36.30
Vergrößerung:
1X
Max. Durchmesser (mm):
30
Max. Sensorgröße:
2/3"
Numerische Apertur NA:
0.03
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
9.2
Schärfentiefe (μm):
306.00
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
24.0
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:
18.0
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +35
Feuchtigkeit bei Einsatz:
65±20%
Arbeitsabstand (mm):
73.7
Gewicht (g):
45.00
Wellenlängenbereich (nm):
435 - 655
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Mitutoyo
Feldzahl:
24
Parfokallänge (mm):
110
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in Bildverarbeitungssysteme
  • Kompakte Größe mit ausgezeichneter Leistung
  • Lange Arbeitsabstände
  • Einfach integrierbar mit C-Mount-Kameras

Die kompakten Objektive von Mitutoyo sind ein idealer Ersatz für standardmäßige Mikroskopobjektive. Ein optimaler Kompromiss aus Größe, numerischer Apertur und Arbeitsabstand ermöglicht eine beugungsbegrenzte Abbildung zu einem Bruchteil der Größe und Kosten eines unendlich korrigierten Objektivs. Die Objektive können einfach in C-Mount-Bildverarbeitungsysteme über unseren Mitutoyo C-Mount-Kameratubus #56-992 integriert werden. Höhere Vergrößerungen sind in einem größeren Gehäuse erhältlich, bitte kontaktieren Sie bei Bedarf unser Vertriebsbüro für weitere Information.

Technische Informationen

 
Magnification Working Distance A B C D E Stock No.
1X 73.7mm 36.3mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-988
2X 92.0mm 18.0mm 12.0mm 22.0mm 25.0mm 30.0mm #56-989
3X 77.8mm 32.2mm 5.0mm 26.0mm 25.0mm 30.0mm #56-990
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.