TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cf-Objektiv mit Flüssiglinse, 2X

2X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-712

×
Produkt #34-712 Kontakt
×
- +
€1.095,00
Stk. 1-2
€1.095,00
Stk. 3+
€1.020,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
2.6-2.8mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
3.5-3.8mm
Freie Apertur CA (mm):
13.7
Länge ohne Gewinde (mm):
72.41
Vergrößerung:
2.3X - 2.5X
Max. Durchmesser (mm):
30
Max. Sensorgröße:
2/3"
Mount:
C-Mount
Numerische Apertur NA:
0.12 - 0.13
Gewinde:
C-Mount
Typ:
Microscope Objective
Apertur (mm):
Front: 13.7
Arbeitsabstand (mm):
24.6 - 28.9
Hinweis:
Liquid Lens Included: 10mm, VIS Coated, -1.5 - 3.5 diopter range
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Edmund Optics®
Tubuslänge (mm):
50.0
Parfokallänge (mm):
97.01 - 101.31
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
  • Leichtes und kompaktes Objektiv
  • Optimiert für lange Arbeitsabstände

Die TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse haben eine integrierte Flüssiglinse und sind sehr kompakt, bieten aber trotzdem eine hohe optische Leistung. Während traditionelle Mikroskopobjektive Tubuslinsen mit langen Tubuslängen benötigen, bieten die TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse kürzere Systemlängen. Die integrierte Flüssiglinse ermöglicht eine Fokussierung auf verschiedene Arbeitsabstände durch die Einstellung des an die Flüssiglinse angelegten Stroms. TECHSPEC® Cf-Objektive mit Flüssiglinse sind ideal für eine Vielzahl von Biomedizin- oder Bildverarbeitungs-Anwendungen wie Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion und Inspektionen am Montageband und in der Qualitätskontrolle geeignet.

Bitte beachten Sie: Hirosekabel und Treiber für die Flüssiglinse werden separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.