40X DIN Standardqualität Objektiv achromatisch

×
Produkt #43-904 3-4 Tage
×
- +
€130,00
Stk. 1+
€130,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
4.65
Länge ohne Gewinde (mm):
45.80
Vergrößerung:
40X
Max. Durchmesser (mm):
24
Numerische Apertur NA:
0.65
Gewinde:
0.7965-36 TPI, 55° Whitworth
Typ:
Achromatic, Spring-Loaded
Betriebstemperatur (°C):
5 to 40
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to 60
Arbeitsabstand (mm):
0.48
Art:
Finite Conjugate
Parfokallänge (mm):
46.26
Immersionsflüssigkeit:
N/A
Operating Relative Humidity:
45% to 85%

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  •  Achromatische und plane Versionen
  • Verwendbar in T- und C-Mount-Systemen
  • Ideal für OEM-Anwendungen geeignet

 

Diese Objektive in Standardqualität sind sowohl achromatisch als auch plan erhältlich und für viele Anwendungen einsetzbar. Die Objektive entsprechen dem DIN-Standard mit einem Gewindedurchmesser von 0,7965" (20,1 mm), 36 TPI und 55° Whitworth und passen in die meisten Mikroskope oder Raumfilter. In Verbindung mit unseren T- und C-Mount-Systemen sind sie die ideale Lösung für OEM-Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Die 40X und 100X Versionen sind nachfedernd. Die 100X Version kann mit Immersionsöl verwendet werden.

Technische Informationen

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.