100X Mitutoyo Plan Apo NIR unendlich korrigiertes Objektiv

Mehr Produkte von Mitutoyo

100X Mitutoyo Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective, #46-406

×
Produkt #46-406 3-4 Tage
×
- +
€5.624,00
Stk. 1+
€5.624,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Designwellenlänge DWL (nm):
532, 1064
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.06mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.09mm
Brennweite BW (mm):
2.00
Modellnummer:
378-826-15
Länge ohne Gewinde (mm):
83.00
Vergrößerung:
100X
Max. Durchmesser (mm):
34
Max. Sensorgröße:
2/3"
Numerische Apertur NA:
0.50
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.6
Schärfentiefe (μm):
1.10
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
0.24
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:
0.18
Betriebstemperatur (°C):
-5 to +45
Feuchtigkeit bei Einsatz:
20 - 80%
Arbeitsabstand (mm):
12.0
Gewicht (g):
335.00
Hinweis:
Example Application: cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits
Wellenlängenbereich (nm):
480 - 1800
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Mitutoyo
Parfokallänge (mm):
95
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Neue Objektive der Serie M Plan NIR HR und M Plan UV
  • M Plan NIR HR bietet eine höhere Auflösung
  • M Plan UV ist für 266 nm und 550 nm korrigiert

Die Objektive von Mitutoyo setzen einen weltweiten Standard für Mikroskopoptiken mit großem Arbeitsabstand, da sie die beste Kombination von Arbeitsabstand und optischer Qualität erreicht haben. Indem Länge und Durchmesser der Objektive vergrößert werden, wird das optische Design vereinfacht (95 mm parfokaler Abstand). Für ein unendlich korrigiertes System wird zur Abbildung eine Tubuslinse benötigt. Alle angegebenen Vergrößerungen beziehen sich auf eine Tubuslinse mit 200 mm Brennweite. Es sind sieben Objektivserien erhältlich: M Plan Apo, M Plan Apo HR, M Plan Apo SL, M Plan NIR, M Plan NIR HR, M Plan NUV und M Plan UV.

Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-Mitutoyoobjektive mit großem Arbeitsabstand vereinen die Vorzüge der standardmäßigen Serien M Plan Apo und M Plan Apo SL mit vergrößerten Spektralbereichen. Die NIR-Objektive sind von 480 bis 1800 nm korrigiert und deshalb ideal für Halbleiterinspektionen oder für das Laserschneiden mit Nd:YAG-Lasern. Die HR-Serie hat eine verbesserte numerische Apertur, eine kleinere Punktgröße und eine höhere Auflösung. Beide Serien können zusammen mit unseren NIR-Kameras eingesetzt werden. Die NUV- und UV-Serien haben eine exzellente Leistung bei der verdoppelten, verdreifachten und vervierfachten Nd:YAG-Wellenlänge.

M Plan Apo NIR

  • Für sichtbare bis NIR-Strahlung
  • Sehr langer Arbeitsabstand für Hellfeldinspektionen
  • Zwischen 480 nm und 1800 nm farbkorrigiert und Fokusshift nur innerhalb des Schärfentiefebereichs
  • Ideal für den Einsatz bei Laserbeschriftung
  • Kompatibel mit MT-L-Tubuslinse

M Plan Apo NIR HR

  • Verbesserte Auflösung gegenüber standardmäßigen Objektiven der Serie M Plan NIR
  • Helligkeit wird mit NIR HR 50X um Faktor 2,4 und mit NIR HR 100X um Faktor 2 erhöht
  • Die Auflösung wird mit NIR HR 50X um 155% mit NIR HR 100X um 140% erhöht
  • Nicht immer lagernd, bitte kontaktieren Sie uns wegen der Lieferzeit

M Plan Apo NIR B

  • Verbesserte Abbildungsleistung, hervorragende Auflösung von
    420 bis 1100 nm
  • Hohe Transmission der YAG-Laserwellenlängen 532 nm und 1064 nm
  • Der mit bis zu 25,5 mm längste Arbeitsabstand der NIR-Serie verbessert die Bedienbarkeit erheblich

M Plan Apo NUV

  • Korrigiert für nahe UV-Strahlung
  • Für Anwendungen im NUV und sichtbaren Bereich
  • Sehr langer Arbeitsabstand für Hellfeldinspektionen
  • Von 355 bis 620 nm farbkorrifiert und Fokusshift nur innerhalb des Schärfentiefebereichs
  • Kompatibel mit MT-L-Tubuslinse

M Plan UV

  • Korrigiert für 266 nm und 500 nm (parfokales Design für zwei Wellenlängen)
  • Ideal für Hellfeldinspektionen und Laserschneiden mit der zweiten und vierten Harmonischen von Nd:YAG-Lasern
  • Hohe Vergrößerung bei Verwendung mit Mitutoyo FS70L4 Mikroskop oder der MT-L4-Tubuslinse
  • Nicht immer lagernd, bitte kontaktieren Sie uns wegen der Lieferzeit

Zusatztubuslinse

Die Zusatztubuslinsen und C-Mount-Adapter können verwendet werden, um die Objektive von Mitutoyo in andere Aufbauten zu integrieren.

Technische Informationen


Dimensions (mm)
Stock No. M Plan NIR A
B C D E F W.D.
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - 24.40 24.00 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
Stock No. M Plan NUV A
B C D E F W.D.
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
Stock No. M Plan UV A
B C D E F W.D.
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.