Unendlich korrigiertes Plan Apo HR Objektiv mit großem Arbeitsabstand, 10X

Mehr Produkte von Mitutoyo
×
Produkt #58-236 3-4 Tage
×
- +
€8.541,00
Stk. 1+
€8.541,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.64mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.88mm
Brennweite BW (mm):
20.00
Modellnummer:
378-788-4
Länge ohne Gewinde (mm):
80.00
Vergrößerung:
10X
Max. Durchmesser (mm):
34
Max. Sensorgröße:
2/3"
Numerische Apertur NA:
0.42
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
0.6
Schärfentiefe (μm):
1.55
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
2.4
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18:
1.8
Betriebstemperatur (°C):
+5 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
20 - 80%
Arbeitsabstand (mm):
15.0
Gewicht (g):
460.00
Wellenlängenbereich (nm):
435 - 655
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Mitutoyo
Parfokallänge (mm):
95
Immersionsflüssigkeit:
N/A
Durchmesser der Austrittspupille (mm):
16.80

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Großer Arbeitsabstand, 6 mm für 100X
  • Hochqualitatives plan-apochromatisches Design
  • Gute Farbwiedergabe

Die Objektive von Mitutoyo setzen einen weltweiten Standard für Mikroskopoptiken mit großem Arbeitsabstand, da sie die beste Kombination von Arbeitsabstand und optischer Qualität erreicht haben. Indem Länge und Durchmesser der Objektive vergrößert werden, wird das optische Design vereinfacht (95 mm parfokaler Abstand). Um eine größtmögliche NA und einen größtmöglichen Kontrast zu erreichen, sind die Objektive alle Plan-Apochromate. Bei einem apochromatischen Objektiv ist die chromatische Aberration für rot, blau und gelb korrigiert, bei einem achromatischen Objektiv nur für rot und blau. Plan-Apochromate sind typischerweise sehr teuer, aber die Produktion großer Stückzahlen ermöglicht den Preis so niedrig zu halten wie bei achromatischen Objektiven mit großem Arbeitsabstand. Alle Objektive sind für Hellfeldbeleuchtung (einfallende Beleuchtung parallel zur optischen Achse) optimiert und deshalb auch gut für koaxiale Beleuchtung geeignet. Für ein unendlich korrigiertes System wird zur Abbildung eine Tubuslinse benötigt. Alle angegebenen Vergrößerungen beziehen sich auf eine Tubuslinse mit 200 mm Brennweite. Gewinde: M26 x 0,706 Steigung (36 TPI).

M-Plan Apo SL-Serie

  • Sehr langer Arbeitsabstand für Hellfeldinspektionen
  • 13 mm Arbeitsabstand für 100X und 200X Objektiv
  • Hochqualitatives apochromatisches Design
  • Flaches Bildfeld über den gesamten Bildbereich
  • Gute Farbwiedergabe

Zusatztubuslinse

Die Zusatztubuslinsen und C-Mount-Adapter können verwendet werden, um die Mitutoyo Objektive in andere Aufbauten zu integrieren.

Technische Informationen

Abmessungen Objektive
M Plan Apo A B C D E F Artikelnr.
1X 84,0 mm 0,0 mm 38,0 mm 38,0 mm 41,0 mm 34,0 mm #58-235
2X 61,0 mm 1,4 mm 27,5 mm 24,7 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-142
5X 61,0 mm 1,6 mm 25,0 mm 23,0 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-143
7,5X 60,0 mm 0,0 mm 25,0 mm 24,0 mm 32,2 mm 34,0 mm #66-383
10X 61,0 mm 0,0 mm 28,2 mm 28,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-144
20X 75,0 mm 0,0 mm 29,2 mm 29,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-145
50X 82,0 mm 0,0 mm 29,2 mm 29,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-146
100X 89,0 mm 4,7 mm 29,2 mm 17,8 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-147
M Plan Apo HR A B C D E F Artikelnr.
10X 80,0 mm 0,2 mm 29,0 mm 26,0 mm 37,0 mm 39,0 mm #58-236
50X 89,8 mm 0,0 mm 28,2 mm 28,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #58-237
100X 93,7 mm 0,0 mm 28,2 mm 28,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #58-238
M Plan APO SL A B C D E F Artikelnr.
20X 64,5 mm 1,2 mm 25,2 mm 23,5 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-398
50X 74,5 mm 3,9 mm 25,2 mm 24,2 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-399
80X 80,0 mm 2,5 mm 25,2 mm 21,6 mm 32, 2mm 34,0 mm #46-400
100X 82,0 mm 1,3 mm 25,2 mm 22,0 mm 32,2 mm 34,0 mm #46-401
200X 82,0 mm 0,5 mm 29,4 mm 27,0 mm 37,0 mm 39,0 mm #56-072
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.