EO M Plan Apo unendlich korrigiertes Objektiv mit langem Arbeitsabstand, 5X

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
Produkt #59-876 3-4 Tage
×
- +
€715,00
Stk. 1+
€715,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Bildfeld (mm):
4.80
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
1.28mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.76mm
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
2.56mm
Brennweite BW (mm):
40.00
Länge (mm):
61.00
Länge ohne Gewinde (mm):
61.00
Vergrößerung:
5X
Max. Durchmesser (mm):
34
Numerische Apertur NA:
0.14
Gewinde:
M26 x 36 TPI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Auflösung (μm):
2.0
Schärfentiefe (μm):
14.00
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
4.8
Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
<85% with no condensation
Arbeitsabstand (mm):
34.0
Gewicht (g):
260
Wellenlängenbereich (nm):
390 - 780
Art:
Infinity Corrected
Feldzahl:
24
Parfokallänge (mm):
95
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hochqualitative plan-apochromatische Objektive
  • Modelle mit langem und sehr langem Arbeitsabstand
  • Auflösung im Submikrometerbereich

Diese Objektive entsprechen höchsten Qualitätsstandards und bestehen aus einem spannungsfreien optischen System. Die Objektive haben einen großen Arbeitsabstand und bieten hohe numerische Aperturen. Mit einer Auflösung von 5 bis 0,34 μm können die Objektive bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Alle angegebenen Vergrößerungen beruhen auf einer Tubuslinsenbrennweite von 200 mm. Das Objektivgewinde ist ein M26 x 0,706 Gewinde (36 TPI). Es passt zu allen Mitutoyobauteilen und kann direkt in ein System integriert werden, in dem bisher Objektive von Mitutoyo verwendet wurden. Alle Angaben in mm.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.