EO hochauflösende unendlich korrigierte Objektive

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	5X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-371) 10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372) 20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)
×
  • Hohe Auflösung
  • Können in Zoom-Systemen eingesetzt werden
  • Mit Mitutoyo-Standardgewinde M26 x 36 TPI

EO hochauflösende unendlich korrigierte Objektive bieten eine hohe Auflösung über ein kleines Bildfeld. Die Objektive haben standardmäßige Mitutoyo-Gewinde mit M26 x 36 TPI und eine Parfokallänge von 95 mm, was eine einfache Kombination mit Produkten und Zubehör von Mitutoyo ermöglicht. Die Objektive können zwar in Mikroskopen von Mitutoyo eingesetzt werden, funktionieren aber am besten in einem Zoom-System. Die EO hochauflösenden und unendlich korrigierten Objektive haben eine nahezu beugungsbegrenzte Abbildung auf der optischen Achse. Unsere EO unendlich korrigierten Objektive mit langem Arbeitsabstand besitzen einen längeren Arbeitsabstand und können ebenfalls in Mitutoyo-Systemen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.